Пневморозподільник VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2
575590
GTIN 4052568261276
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Пневматичне робоче з'єднання
G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний