Пневморозподільник VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8
575610
GTIN 4052568261474
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Пневматичне робоче з'єднання
G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний