Пневморозподільник VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8
575616
GTIN 4052568261535
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8