Пневморозподільник VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1

575618

GTIN 4052568261559

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Пневматичне робоче з'єднання
G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний