Пневморозподільник VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-EX4-A
577282
GTIN 4052568262655
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
поршневий золотник
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1350 l/min
Робочий тиск
1.5 bar - 8 bar