Пневморозподільник VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-EX4-A
577286
GTIN 4052568262662
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Конструкція
поршневий золотник
Функція клапана
5/2 або 3/2 змінний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1250 l/min
Робочий тиск
2.5 bar - 8 bar