Пневморозподільник VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7
577498
GTIN 4052568381974
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
600 l/min
Пневматичний порт 1
1/8 NPT
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний