Пневморозподільник VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1
577524
GTIN 4052568382230
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
600 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний