Регулятор тиску MS4-LR-1/4-D5-A8
578556
GTIN 4052568384548
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2100 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 4 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar