Давач тиску SPAN-V025R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

607237

GTIN 4052568408701

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
-0.25 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
Зовнішня різьба G1/8 - Внутрішня різьба M5
Ааналоговий вихід
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V