• Продукти
  • Завантаження

Універсальний!

Давач тиску SPAN має привабливу ціну та вражає максимальною універсальністю завдяки програмованим електричним виходам і широкому діапазону вимірюваного тиску та пневматичних під’єднань. Завдяки компактній конструкції 30 x 30 мм, безлічі варіантів і зручній навігації по меню, давач підходить для широкого спектру застосувань.

Гнучкий і дуже універсальний

Завдяки інтуїтивно зрозумілим параметрам перемикання електричних виходів:

  • PNP/NPN
  • Нормально відкриті та нормально закриті контакти
  • Вихід по струму/напрузі

Неймовірно просте введення в експлуатацію

Зручна навігація по меню SPAN робить введення в експлуатацію неймовірно швидким і легким. Додаткові давачі тиску SPAN можуть бути введені в експлуатацію ще легше - завдяки функції реплікації.

Чітке відображення

На синьому дисплеї чітко видно висококонтрастний напис білим кольором:

  • Дворядковий буквено-цифровий дисплей
  • Масштабний відгук про статус – весь дисплей стає червоним

Більш продуктивний завдяки оптимальному вимірюванню тиску

SPAN вимірює тиск для газоподібних середовищ. Доступні наступні функції:

  • Моніторинг мережі (доступний тиск)
  • Контроль тиску на регуляторі тиску (тиск в діапазоні заданих значень)
  • Вакуум
  • Випробування на герметичність (падіння тиску з часом)
  • Виявлення об'єктів (присутній зворотний тиск)