Давач тиску SPAU-B11R-W-Q6D-L-PNLK-PNVBA-M8U

610878

GTIN 4052568573348

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
-1 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
10 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
QS-6
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104