За допомогою датчика SPAU для вимірювання, контролю та реєстрації тиску всі значення тиску знаходяться під постійним контролем: для підвищення продуктивності та надійності процесу. І для швидшого введення системи в експлуатацію.
SPAU - це інтелектуальний давач тиску з вільно програмованим пороговими значеннями або віконним компаратором. Його широкий спектр функцій для некорозійних газів включає:
Через IO-Link також можливі дистанційне обслуговування та параметрування, а також проста заміна датчика.
Унікальна гнучка адаптація до тиску забезпечує простий і швидкий монтаж в будь-яких монтажних ситуаціях. Напрямок виходу тиску ззаду і знизу, а також напрямок виходу штекера M8/M12 вгору, вниз і ззаду можна вільно вибирати за допомогою модульної системи. Перемикання виходу струму та напруги PNP / NPN, з іншого боку, дозволяє адаптувати до всіх систем керування..
Завдяки великому двоколірному синьо-червоному РК-дисплею, який легко читається, Ви можете відразу побачити, чи тиск відповідний. І зрозуміла навігація по меню за допомогою 3 кнопок: швидко введення в експлуатацію та навчання за допомогою простого налаштування точки перемикання тиску.
Конструкція IP65 дозволяє використовувати в суворих умовах.
Оптимізований простір для монтажу завдяки інтеграції в сервісні блоки MS4 і MS6.