Давач тиску SPAU-P2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

610881

GTIN 4052568573423

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
2 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
R1/8
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104