Давач тиску SPAU-P10R-T-N18M-L-PNLK-PNVBA-M12D
8001205
GTIN 4052568276829
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
10 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
1/8 NPT
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101