Давач тиску SPAU-V1R-F-Q6-L-PNLK-PNVBA-M12
8001228
GTIN 4052568277055
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
-1 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
QS-6
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101