Поворотний привід DAPS-0240-090-R-F0710-MW-T6

8005016

GTIN 4052568256654

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
240 Nm
Кут повороту
92 deg
Схема отворів фланця
F07 - F10
З'єднання валу
T22