Поворотний привід DAPS-0480-090-R-F1012-MW-T6

8005018

GTIN 4052568256678

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
480 Nm
Кут повороту
92 deg
Схема отворів фланця
F10 - F12
З'єднання валу
T27