Поворотний привід DAPS-0960-090-R-F1012-MW-T6

8005020

GTIN 4052568256692

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
960 Nm
Кут повороту
92 deg
Схема отворів фланця
F10 - F12
З'єднання валу
T36