Поворотний привід DAPS-1920-090-R-F1216-MW-T6

8005025

GTIN 4052568256746

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
1920 Nm
Кут повороту
92 deg
Схема отворів фланця
F12 - F16
З'єднання валу
T46