Поворотний привід DAPS-0180-090-RS4-F0710-MW
8005041
GTIN 4052568256906
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
180 Nm
Кут повороту
92 deg
Схема отворів фланця
F07 - F10
З'єднання валу
T22