Поворотний привід DAPS-0240-090-RS4-F1012-MW
8005045
GTIN 4052568256944
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
240 Nm
Кут повороту
92 deg
Схема отворів фланця
F10 - F12
З'єднання валу
T27