Поворотний привід DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW
8005048
GTIN 4052568256975
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
420 Nm
Кут повороту
92 deg
Схема отворів фланця
F10 - F12
З'єднання валу
T27