Пневморозподільник VMPA14-M1H-J-G1/8-PI
8023542
GTIN 4052568278571
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
590 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний