Пневморозподільник VMPA14-M1H-KS-G1/8-PI
8023555
GTIN 4052568278687
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
500 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний