Пневморозподільник VMPA14-M1H-N-S-G1/8-PI

8023567

GTIN 4052568278786

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
580 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний