Пневморозподільник VMPA14-M1H-MS-S-G1/8-PI
8023571
GTIN 4052568278823
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min - 670 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний