Пропорційний регулятор тиску VPPM-8L-L-1-G14-0L2H-LK-S1

8024261

GTIN 4052568278991

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/4
Діапазон регулювання тиску
0.02 bar - 2 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
650 l/min