Пропорційний регулятор тиску VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-LK-S1
8024262
GTIN 4052568279004
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/4
Діапазон регулювання тиску
0.06 bar - 6 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1750 l/min