Пропорційний регулятор тиску VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1
8024264
GTIN 4052568279028
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/2
Діапазон регулювання тиску
0.02 bar - 2 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1900 l/min