Давач тиску SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
8025978
GTIN 4052568293833
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
-1 bar
Функція комутаційного елемента
перемикається
Пневматичне з'єднання
Картридж 10 мм
Електричне підключення
3-жильний - Кабель - Відкритий кінець