Давач тиску SPAE

Надзвичайно маленький, надзвичайно легкий, надзвичайно зручний давач тиску SPAE контролює рівень тиску відфільтрованого стисненого повітря від −1 … 0 до 0 … 10 bar. Ідеально підходить для моніторингу вакууму у рішеннях pick & place або для контролю тиску в пневматичних системах.
  • Електронний датчик тиску з п'єзорезистивною коміркою для вимірювання тиску, інтегрованою обробкою сигналів, числовим відсотком відображення тиску, кнопкою керування та одним перемикаючим виходом, перемиканням PNP/NPN
  • Відображення мінімального та максимального вимірюваного значення
  • Усі введені параметри можна перенести в інший SPAE (функція реплікації)
  • Комунікаційний інтерфейс IO-Link
  • Sustainable operation thanks to pressure monitoring