Поворотний привід DAPS-0030-090-RS4-F0507-T4
8030616
GTIN 4052568280765
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
30 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F05 - F07
З'єднання валу
T14