Поворотний привід DAPS-0053-090-RS4-F0507-T4
8030617
GTIN 4052568280772
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
53 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F05 - F07
З'єднання валу
T17