Поворотний привід DAPS-0480-090-RS4-F14-T4
8030624
GTIN 4052568280840
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
480 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F14
З'єднання валу
T36