Пропорційний регулятор тиску VPPM-6F-L-1-F-0L6H-LK-S1
8031108
GTIN 4052568281090
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Діапазон регулювання тиску
0.06 bar - 6 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
900 l/min