Соленоїдний клапан VSVA-B-D52-T-D1-F8

8033658

GTIN 4052568654733

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний, з примусовим дублюванням
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1800 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1