Соленоїдний клапан VSVA-B-T32U-MH-D1-F8-1B2

8033719

GTIN 4052568655068

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1400 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1
Електричне підключення
Форма В
Робоча напруга
24 V DC