Соленоїдний клапан VSVA-B-M52-MH-D1-F8-1A1

8033734

GTIN 4052568655204

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1800 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 1 відповідно до ISO 5599-1
Електричне підключення
Форма А - Відповідно до EN 175301-803
Робоча напруга
24 V DC