Соленоїдний клапан VSVA-B-M52-AT-D2-F8

8033753

GTIN 4052568655266

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
4100 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1