Соленоїдний клапан VSVA-B-P53E-T-D2-F8
8033756
GTIN 4052568655297
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
3600 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1