Соленоїдний клапан VSVA-B-B52-D-D2-F8-1A1
8033785
GTIN 4052568655440
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
4000 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Електричне підключення
Форма А - Відповідно до EN 175301-803
Робоча напруга
24 V DC