Соленоїдний клапан VSVA-B-P53U-D-D2-F8-1A1

8033791

GTIN 4052568655495

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
3500 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Електричне підключення
Форма А - Відповідно до EN 175301-803
Робоча напруга
24 V DC