Соленоїдний клапан VSVA-B-T32H-MH-D2-F8-1B2
8033814
GTIN 4052568655594
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабі льний
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
1900 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Електричне підключення
Форма В
Робоча напруга
24 V DC