Соленоїдний клапан VSVA-B-P53E-ZH-D2-F8-1B2
8033820
GTIN 4052568655655
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778
3600 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Електричне підключення
Форма В
Робоча напруга
24 V DC