Пневморозподільник VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2

8035186

GTIN 4052568294113

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний