Пневморозподільник VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
8035188
GTIN 4052568294137
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний