Давач тиску SPAN-P10R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8035536

GTIN 4052568284763

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
0 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
10 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
Зовнішня різьба R1/8 - Внутрішня різьба M5
Ааналоговий вихід
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V