Давач тиску SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
8035540
GTIN 4052568284800
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
-1 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
1 bar
Функція комутаційного елемент а
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
Внутрішня різьба M5
Ааналоговий вихід
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V