Давач тиску SPAN-B2R-Q4-PNLK-PNVBA-L1

8035542

GTIN 4052568284824

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення
-1 bar
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску
1 bar
Функція комутаційного елемента
НЗ або НВ контакт, перемикається
Пневматичне з'єднання
для шланга зовнішнього Ø 4 мм
Ааналоговий вихід
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V